LSR12 CTL 48.000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rail de support, unités impériales, 0.750 in Diamètre, Standard
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
Min.: 1.0 in  Max.: 48.0 in  Tolérance ± 0,03125
- Les rails de support d'arbre bas permettent de concevoir des systèmes de mouvement linéaire plus compacts
- Les supports d'arbre facilitent le montage des arbres Thomson 60 Case. Les utilisateurs d'arbres Thomson 60 Case devraient envisager d'utiliser ces supports d'arbre.
- Support seulement. Arbre non inclus
- Ces supports peuvent être utilisés horizontalement ou verticalement.